Varistar CP Seismic Base Plate, IP55, One-Piece


Varistar CP Seismic Base Plate, IP55, One-Piece
The base plate is solid and covers the base of the cabinet.
Details
Bronnen
Kenmerken
- The base plate is solid and covers the base of the cabinet
- Is assembled from outside
Specificaties
Producttype | Behuizing/reksokkel |
Beschermingsklasse | IP55 |
Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.