Varistar CP Rear Panel with Mountig Plate, Shortened


Varistar CP Rear Panel with Mountig Plate, Shortened
Shortened rear panel with mounting plate now available as a complete SKU for better cable management.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel
- Height of connection plate 400 mm
- The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height
- Interior galvanized
Specificaties
Producttype | Behuizing/rekpaneel |
Beschermingsklasse | IP55 |
Materiaal | Roestvrij staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.