Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

20630193.236.tif image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP mobiel frame

Gelaste stalen frame met varistar voor vereisten van statische belasting. Voor integratie van 19-inch, ETSI of montageplaat. Voor mobiele toepassingen.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dynamische belasting 1000kg
Statische belasting 1600kg
Producttype Kast/rekframe
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.