Varistar CP IP 20-kast, glazen voordeur, stalen achterdeur
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP IP 20-kast, glazen voordeur, stalen achterdeur
Varistar: Zeer veelzijdige, robuuste gelaste elektronicakast met een breed scala aan beschikbare functies, waaronder bescherming tegen stof en water (IP 20 en IP 55), koelopties van ventilatoren tot 40 kW lucht-water chillers, schok-, trillings- en seismische bestendigheid tot NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 en toonaangevende radiofrequentie-/elektromagnetische (RFI/EMI) afscherming van 60 dB bij 1 GHz, 40 dB bij 3 GHz (getest volgens IEC 61587-3).
Details
Bronnen
Kenmerken
- Type beveiliging IP 20
- Met glazen voordeur
- Portieren met vergrendeling aan één kant, zijpanelen met snelsluiting
- Statisch draagvermogen 1600 kg
Specificaties
| Producttype | Kast |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Materiaal | Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.