Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 800 mm, With Cutouts


Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 800 mm, With Cutouts
Filler panel for 800 mm wide cabinets to avoid air recirculation in front to back cooled racks. Plain panels and panels with cutouts for front to back cabling with brush stripes and cable fingers.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Air separation, covers for 800 mm wide cabinets
- Network and server cabinets can be arranged side by side
- Gaskets, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
- Covers solid
- Covers prevent unwanted air short-circuits, i.e. unwanted mixing of warm exhaust air with cold inbound air
- Only compatible with heavy loard crossbar, not compatible with reduction brackets
Specificaties
Producttype | Behuizing/rekpaneel |
Materiaal | Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.