Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

plastic foot Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Kantelvoet voor chassis, kunststof

Flexibele en robuuste kantelvoet voor chassis, met een draagvermogen van 25 kg per voet. Geschikt voor RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec en Interscale.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Productserie RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Producttype Voet
Type Voet
Materiaal Polyamide
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.