Seismic Reinforcement Kit For Doors


Seismic Reinforcement Kit For Doors
Varistar CP IP55 / EMC doors can be reinforced with the Seismic Reinforcement Kit to create a seismic door.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Varistar CP IP55 / EMC doors can be reinforced with the Seismic Reinforcement Kit to create a seismic door
- The reinforcement kit works only for a 250KG Seismic tested cabinet and not for the 500KG Seismic Heavy Load cabinet
Specificaties
Producttype | Rek |
Materiaal | Staal |
Werkt met | Varistar CP |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.