Schroefkits en documentzakken
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Type
- Werkt met
- Materiaal
- Pakkethoeveelheid
- Voltooien
- Draadmaat
- Diameter
- Lengte
Filter toegepast: 1
Producten | 18 resultaten (69 artikelen)

Kit met kooimoeren
Kooimoeren bieden een ruime keuze aan moeren en bouten en kunnen eenvoudig worden vervangen in tegenstelling tot voordraadgaten.

Kit met schuifmoeren
Set met schuifmoeren voor variabele montage van 19-inch componenten.

Kit met glijmoeren voor C-rail
C-rails zijn voor beter kabelbeheer. SCHRODD C-rails kunnen aan het kabeloog worden vastgeklemd voor montage.

Schuifmoer
Set met schuifmoeren voor variabele montage van 19-inch componenten.

Schuifmoeren met schroef
Set met schuifmoeren voor variabele montage van 19-inch componenten.

Set met vierkante moeren
Vierkante moeren hebben een hoger contactoppervlak en worden niet afgerond, in tegenstelling tot zeskantmoeren.

On-board rackverbindings- en stapelset
Verbindings- en stapelset voor boordrekken. Montageset, geschikt voor het koppelen of stapelen van boordrekken.

19-inch montageset M6
Met de montagesets kunnen 19-inch componenten in een kast worden gemonteerd.

Panhead schroef, Pozidrive
Panhead schroef, Pozidrive.

Montagegereedschap voor kooimoeren
Montagegereedschap voor kooimoeren.

Etsirack Back-to-Back-montageset
Etsirack Back-to-Back-montageset.

Schroef en onderlegring
Schroeven worden gebruikt voor tal van bevestigingsopties.