Achter, uitsteeksel en onderkant
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Type
- Werkt met
- Materiaal
- Kleur
- Rekbreedte
- Breedte
- Diepte
- Lengte
Filter toegepast: 1
Producten | 12 resultaten (70 artikelen)

Inpac steunrail naar vaste geleiderails
De steunrail maakt montage van geleiderails mogelijk.

Horizontale rail, achter, type H-ST, zwaar, standaard
De horizontale rail, type ST, maakt de geïsoleerde montage van een backplane mogelijk.

Horizontale rail achter, type AB voor achterste I/O-kaartgeleiders
Aluminium horizontale rails van het type AB, voor I/O-kaartgeleiders aan de achterzijde.

Horizontale rail, achter, type H-VT, zwaar
De horizontale rail, type VT, maakt de directe montage van een backplane mogelijk.

Inpac geperforeerde rail
Geperforeerde vlakke rail voor connectormontage.

Horizontale rail type H-VT, zwaar, met EMC-pakking
De horizontale rail en de roestvrijstalen pakking kunnen worden gebruikt om een afgeschermde PropacPRO-behuizing te maken.

Horizontale rail, achter, Type R-ST, robuust, standaard
De horizontale rail, type robuuste R-ST maakt de geïsoleerde montage van een backplane mogelijk.

Horizontale rail, achter, Type R-VT, robuust
De horizontale rail, type robuuste R-VT maakt de directe montage van een backplane mogelijk.

Horizontale rail, achter, type L-VT, licht
De horizontale rail, type VT, maakt de directe montage van een backplane mogelijk.

Horizontale rail, achter, type L-MZ, licht, met Z-rail
De horizontale rail, type lamp met L-MZ maakt het gebruik van DIN-connectoren mogelijk.

Horizontale rail, achter, type H-MZ, zwaar, met Z-rail
De horizontale rail, type zwaar met MZ maakt het gebruik van DIN-connectoren mogelijk.

Horizontale rail, achter, type L-ST, licht, standaard
De horizontale rail, type ST, maakt de geïsoleerde montage van een backplane mogelijk.