RatiopacPRO-desktoptas, achteraf te monteren afscherming
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
RatiopacPRO-desktoptas, achteraf te monteren afscherming
De nVent SCHROFF RatiopacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de tas heeft een slank ontwerp voor desktoptoepassingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Ontworpen voor insteek-/extractiehandgrepen in overeenstemming met IEC 60297-3-102 en IEEE 1101,10 voor CompactPCI- en VME64x-toepassingen
- Behuizingen voor individuele montage met 19-inch standaardcomponenten of specifieke interne montage, bijv. met montageplaat
- Retrofitbare EMC-afscherming
- Uitvoering met afdekstrips
- Voor strijkdiepte 160 mm, 220 mm, 280 mm en 340 mm (afhankelijk van de diepte van de behuizing)
- Symmetrisch ontwerp, identieke voor- en achterzijde
- Geen zichtbare schroeven; bekledingsonderdelen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd
- Voldoet aan DIN en 62368-1
Specificaties
| Producttype | Case |
| Type | Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten |
| EMC-afscherming | Nee (achteraf te installeren) |
| Productserie | RatiopacPRO |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.