Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

ratiopacpro case Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

RatiopacPRO 19-inch behuizing voor rekmontage, achteraf te monteren afscherming met handgrepen

De nVent SCHROFF RatiopacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de behuizing bevat montagebeugels en handgrepen voor montage in een 19-inch rek.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
  • EN 62368-1
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Rekbreedte 84HP
Producttype Case
Type Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten
EMC-afscherming Nee (achteraf te installeren)
Productfamilie RatiopacPRO
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.