Lucht-waterkoeler in rek
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Breedte
- Diepte
- Materiaal
- Afwerking
- Kleur
- Kleurcode
- Hoogte
- Rekhoogte
- Voedingsspanning
- Redundante voeding
- Koelvloeistoftoevoer
- Beschermingsklasse
Filter toegepast: 1
Producten | 4 resultaten (7 artikelen)

LHX+ lucht/vloeistof-warmtewisselaar
Lucht/vloeistof-warmtewisselaar in de rij. Koelt warme lucht uit het warme gangpad en voert deze terug naar het koude gangpad.

Varistar LHX+ 45 in-rack
Koeler voor montage aan de zijkant voor koeltoepassingen in het rek. Trekt warme lucht uit de achterste (warme) luchtkamer van het rack en zorgt ervoor dat deze in de voorste (koude) luchtkamer komt.

LHX+ ventilatorlade

Varistar CP basis Plinth 300 W
Basissteun voor Varistar LHX+ 45-koeler.