Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PropacPRO Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

PropacPRO Portable Case, Unshielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition this case is prepared for the fitting of a tip-up carrying handle, which is part of the extensive accessory range.

Lees meer Minder lezen
  • EN 62368-1
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Producttype Omkasting
Type Koffer voor afzonderlijke elektronische onderdelen
Productserie PropacPRO
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.