Modulaire VENTILATIEKAST voor buiten enkele deur
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Modulaire VENTILATIEKAST voor buiten enkele deur
Telecom- en spoorwegtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme, waardoor de operationele continuïteit wordt gewaarborgd. Modulaire constructie maakt meerdere configuraties in grootte en functie mogelijk, samen met meerdere koelopties.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Kenmerken
- Aluminium profielframe met verwijderbare dubbelwandige bekleding
 - IP 55 of NEMA 12~
 - Dubbelwandig
 - Uitgebreid assortiment 19-inch kastaccessoires
 - Toegang tot kast vanaf alle kanten
 - 100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible
 - Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit
 - RAL 7035 powder coating, other colors available upon request
 
Specificaties
| Framemateriaal | Aluminium | 
Catalogus
Testrapport
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.