MultipacPRO-voorhandgreep, uit één stuk, breedte 10 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
MultipacPRO-voorhandgreep, uit één stuk, breedte 10 mm
De voorste handgrepen kunnen worden gemonteerd en zijn gemakkelijker te monteren. De handgrepen kunnen vanaf de voorzijde worden gemonteerd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Draagvermogen 30 kg/paar
- Montage op het voorpaneel
- Kan worden gebruikt voor de aluminium- of plaatmetalen uitvoeringen
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Geanodiseerd |
| Werkt met | Chassis; Voorpanelen |
| Productfamilie | MultipacPRO; Frame type plug-in eenheid |
| Producttype | Handvat |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.