Interscale Desktop Case, niet geperforeerd
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Interscale Desktop Case, niet geperforeerd
Flexibele desktoptas met geïntegreerde EMC-bescherming. Gebaseerd op het nVent SCHROFF Interscale platform en ontwikkeld in overeenstemming met IEC 60297-3-109.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Modulaire bureaukoffer bestaande uit 4 gemonteerde onderdelen
- Ontwikkeld volgens IEC 60297-3-109 (in ontwikkeling bij IEC)
- Geïntegreerde EMC-bescherming
- Bescherming tegen binnendringen tot IP 30
- Kleur RAL 7016
- Aangepaste of aangepaste casussen op aanvraag
Specificaties
| Materiaal | Aluminium; Staal |
| Type | Desktop |
| Productfamilie | Interscale |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Kleurcode | RAL 7016 |
| Producttype | Kleine behuizing |
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.