Inpac voorhandgreep
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Inpac voorhandgreep
De voorste handgrepen kunnen op de Inpac-behuizingen worden bevestigd, zodat de behuizing gemakkelijker in een kast kan worden gemonteerd. De gaten met maken het aanbrengen van de handgrepen mogelijk, moeten door de gebruiker worden geboord.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Draagvermogen 35 kg per paar
Specificaties
| Werkt met | Chassis |
| Producttype | Handvat |
| Productfamilie | Inpac |
| Type | Statisch |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.