Geleiderail meerdelige, uit het midden vervaardigde aluminium/kunststof extrusie
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geleiderail meerdelige, uit het midden vervaardigde aluminium/kunststof extrusie
Middenstuk geleiderail voor afzonderlijke meerdelige geleiderails die niet uit kunststof of aluminium extrusie komen. Geschikt voor standaard, Acessory, 4,4-inch printplaten en eindstukken met codering.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Middenprofiel voor montage geleiderails voor een groefbreedte van 2 mm
- er zijn 2 kunststof eindstukken nodig; deze worden aan beide uiteinden van het middenprofiel geduwd
- Geleiderails kunnen worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen van 1,5 mm dik
- Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C
Specificaties
| Productserie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Producttype | Geleiderail |
| Type | Middelste gedeelte |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.