Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong


Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong
This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal
Details
Bronnen
Kenmerken
- For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units
- Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only
- Aluminium profile
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd |
Werkt met | Subracks; Omkastingen; Chassis |
Productserie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
Producttype | Geleiderail |
Type | Voor zwaar gebruik |
Catalogus
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.