Voorpaneel, geanodiseerd voor, geleidend achter, niet afgeschermd
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel, geanodiseerd voor, geleidend achter, niet afgeschermd
Voorpaneel, niet afgeschermd, geanodiseerd voor en geleidend achter.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voorpaneel met gedeeltelijke breedte, al, 2,5 mm
- AI, front geanodiseerd, geleidend
Specificaties
| Diepte (D) | 2.5mm |
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Type accessoire | Voorpaneel |
| Producttype | Voorpaneel |
| Type | Voorpaneel zonder handgreep |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.