Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

front panel Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Voorpaneel, vlak, niet-afgeschermd, D-Sub uitsparingen

Plat voorpaneel met uitsparing voor D-Sub-connectoren. Niet-afgeschermde versie.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Rekhoogte 3U
Rekbreedte 4HP
Materiaal Aluminium
Voltooien Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire Voorpaneel
Producttype Voorpaneel
Type Voorpaneel zonder handgreep
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.