Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

19" bracket with stainless steel EMC gasket for U-FPL Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, for U-Shaped front panels

The stainless EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels.

The gasket will be clipt onto the right front panel bracket, the 19" bracket or rear profile of the subrack

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Werkt met Subracks; Omkastingen; Frontpanelen
Productserie EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Plug-in-eenheid frametype
Producttype Afschermingsset
Materiaal Roestvrij staal
Gegevens gekopieerd

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.