Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit


Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit
The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel).
Details
Bronnen
Kenmerken
- The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel)
- EMC contact strip, stainless steel
- Temperature range -200 °C ... +160 °C
Specificaties
Werkt met | Subracks; Omkastingen; Frontpanelen |
Productserie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Plug-in-eenheid frametype |
Producttype | Afschermingsset |
Materiaal | Roestvrij staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.