Voorpaneel met AC-ingangsmodule
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel met AC-ingangsmodule
Voorpaneel voor CompactPCI-systemen met gemonteerde AC-ingangsmodule met breed bereik, inclusief AC-stekker, zekeringhouder en EMC-filter.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Spanning 110 VAC ... 250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz
- Voorpaneel voor afscherming met EMC-textielpakking
- Max. Stroomsterkte 10 A bij 40 °C.
Specificaties
| Type accessoire | Voorpaneel |
Catalogus
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.