EuropacPRO muurmontagebeugel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO muurmontagebeugel
Met de wandmontagebeugel kan een subrack worden bevestigd aan een muur van een montageplaat van een kast.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Maakt de subrack-constructie aan de wand of op de montageplaat mogelijk
- Gemonteerd in plaats van 19-inch steun of achterhoek op de steun
- Montagegaten met sleutelgatfunctie
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Producttype | Steun |
| Productserie | EuropacPRO |
| Afwerking | Gepassiveerd |
| Werkt met | Subracks |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.