EuropacPRO-zijpaneel, Type F, flexibel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO-zijpaneel, Type F, flexibel
Plat zijpaneel voor afzonderlijke 19-inch beugel met schroefbevestiging.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Plat zijpaneel voor afzonderlijke 19-inch beugel met schroefbevestiging
- Uitvoeringen voor EMC-afdichting (roestvrij staal of textiel) zijpanelen type F, 19-inch beugel, hoekprofiel, EMC-afdichting, wandmontage, koppeling van zijpaneel, handgrepen, paneelmontage
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Productfamilie | EuropacPRO |
| Voltooien | Gepassiveerd |
| Producttype | Zijpaneel |
| Werkt met | Subracks |
| Type | Type F |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.