Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

side panel Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R

Side Panel, Type R, tox welded to the 19" bracket for textile gasket, with handle holes and four fixing holes per 19" bracket.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Geëloxeerd; Geanodiseerd
Productserie EuropacPRO
Producttype Zijpaneel
Werkt met Subracks
Type Type R
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.