EuropacPRO zijpaneel voor roestvrijstalen pakking, type H, handvatgaten
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO zijpaneel voor roestvrijstalen pakking, type H, handvatgaten
Zijpaneel, type H, met handvatgaten, tox gelast op de 19-inch steun voor roestvrijstalen pakking.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor hoge mechanische eisen, 19-inch beugel, tox-koud gelast, al, 2 mm, transparant gepassiveerd, voorzijde geanodiseerd
- Uitvoeringen voor EMC-afdichting (roestvrij staal of textiel)
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Afwerking | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Productserie | EuropacPRO |
| Producttype | Zijpaneel |
| Werkt met | Subracks |
| Type | Type H |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.