EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket


EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Corner profile covers the slot between the side panel and the rear panel of a subrack. Needed for a proper EMC shielding.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Required for shielding of rear
- Can also be used as front closure when using a depth-adjustable 19" support bracket
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Producttype | Deksel |
Productserie | EuropacPRO |
Type | Robuust |
Werkt met | Subracks |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.