EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Cover


EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Cover
Aluminium Side panel 3mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by covering the not needed cut-outs.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Side panel covers for increased lateral RF shielding
- Assembled on the outside of the standard side panel
- Assembly material included
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Productserie | EuropacPRO |
Afwerking | Geëloxeerd |
Producttype | Zijpaneel |
Werkt met | Subracks |
Type | Type H |
EMC-afscherming | Ja |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.