Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

EuropacPRO Advanced EMC, 19" Subrack Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EuropacPRO Advanced EMC 45, 19-inch subrackkit voor backplane, zwaar, EMC afgeschermd, zonder voorhandgreep

EMC afgeschermde subrack voor backplane-montage, zware uitvoering met tox-gelaste zijpanelen.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Statische belasting 15kg
Producttype Subrack/chassis
EMC-afscherming Ja
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.