EuropacPRO 19" Bracket for Textile Gasket, Type F


EuropacPRO 19" Bracket for Textile Gasket, Type F
19 inch bracket Kits can be combined with the side panel type F. Available for textile EMC gaskets and with / without handle holes.
Details
Bronnen
Kenmerken
- 19" bracket is bolted laterally with the side panel to the horizontal rail
- For textile EMC gasket
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd |
Producttype | Beugel |
Productserie | EuropacPRO |
Werkt met | Subracks |
Type | Type F |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.