Etsirack 19-inch tot 21-inch adapterset
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Etsirack 19-inch tot 21-inch adapterset
Met de 19-inch adapter kunnen 19-inch componenten worden geïnstalleerd in het metrische Etsirack.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Gelijke spelingen worden verkregen boven en onder tussen de 19-inch adapter en de metrische hoogtestappen
- Met de 19-inch adapter kunnen 19-inch componenten worden geïnstalleerd in het metrische Etsirack
Specificaties
| Producttype | Adapter |
| Materiaal | Aluminium |
| Afwerking | Chrome |
| Type | Etsirack |
| Productserie | EuropacPRO |
| Werkt met | Subracks |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.