Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

RatiopacPRO 19-inch towerbehuizing, achteraf te monteren afscherming, voorste afwerking, 4 u, 84 pk, 495 mm

Catalogusnr# 24571-395

De nVent SCHROFF RatiopacPRO-torenbehuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de tas heeft een slank ontwerp en voetjes voor desktoptoepassingen.

Lees meer Minder lezen
  • EN 62368-1
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 Voet-/bovenkap, al, 2 mm, gepassiveerd 2
2 Horizontale rail, type H-LD, al, zichtbaar oppervlak gepoedercoat, RAL 7016 4
3 Cover, al die-cast, RAL 7016 4
3a 19-inch beugel, al gegoten, gepoedercoat, RAL 7016 2
4 Zijdelingse afdekplaat, al, 1 mm, met GND/aardingsaansluiting, zichtbare oppervlakken gepoedercoat, intern oppervlak geleidend, RAL 9006 2
5 Bovenste afdekplaat, al, 1 mm, zichtbaar oppervlak gepoedercoat, RAL 9006 1
6 Voet met antislipbescherming, al, poedercoating, RAL 7016 2
7 Assembly kit 1
CAD

CAD-GENERATIE

*Data subject to change without notice
Gerelateerde accessoires Recommended Products Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.