166 houder
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        166 houder
Catalogusnr# 166-06-5.25
              De Serie 166 is een voordelige oplossing voor het bewaren van printplaten voor plaatmetaaltoepassingen. Het onafhankelijke veerontwerp is vervaardigd van geleidend berylliumkoper en houdt de plaat vast voor toepassingen met lage schokken en trillingen, terwijl het tevens een thermisch pad biedt.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën zoals beryllium, waarvan de staat Californië weet dat het kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Distributeurs in uw regio
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Kenmerken
- Veergebaseerd retentieontwerp
- Gemaakt van geleidende legering 10 BeCu
- Gewicht 0,48 g/cm (0,043 oz)
- Verkrijgbaar met tin, nikkel, zink of elektroless nikkelplaten
- Ondersteunt printplaatdikte van 1,6 mm (0,063 inch) of 2,4 mm (0,094 inch)
- Lengte 31,75 mm (1,25 inch) tot 311,15 mm (12,25 inch), stappen van 24,5 mm (1,0 inch)
- DSCC 85034
- Voor plaatmetaaltoepassingen
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad | 
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.