1 u luchtgeleider voor 19-inch ventilatorlade, 3 ventilatoren, voorzijde geperforeerd, 193 mm, RAL 9006
Luchtgeleider met een hoogte van 1 u om de lucht van voor naar boven of van onder naar achter te leiden.
Kenmerken
- Montageopties: ? Eén ventilatorbak: Koele lucht wordt vanaf de voorkant aangezogen en naar boven geleid ? Twee ventilatorschotels: Koele lucht wordt aan de voorkant aangezogen, naar boven gericht en naar achteren geleid (zie toepassingsschema)
- Geoptimaliseerde koeling in combinatie met 19-inch ventilatorschotels
- Verticale ophoping van warmte wordt voorkomen door een verbeterde luchtstroom
- Optionele filtermat, eenvoudig te verwisselen tijdens bedrijf
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luchtverdeelplaat, St, 1 mm, gegalvaniseerd staal nabewerken, breedte 432,8 mm (zonder zijpaneel) | 1 | |
| 2 | Zijpaneel, St, 1,5 mm, gegalvaniseerd staal nabewerken; met 19-inch montagebeugel, gepoedercoat (zie Bestelinformatie voor kleur) | 2 | |
| 3b | Voorpaneel, geperforeerd, St, 1,5 mm, gegalvaniseerd staal, gepoedercoat (zie Bestelinformatie voor kleur); twee snelsluitingen, zwart | 1 | |
| 4 | Assembly kit | 1 |
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.