CompacPRO Rear Panel With Vented Slots


CompacPRO Rear Panel With Vented Slots
The rear panel with vented slots can be used for the CompacPRO case. The rear panel is bolted on the rear frame.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Al material 3.0 mm
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd |
Werkt met | Omkastingen |
Productserie | CompacPRO |
Type | Achterpaneel |
Producttype | Zijpaneel |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.