CompacPRO Front/Rear Panel, With Hidden Fixing


CompacPRO Front/Rear Panel, With Hidden Fixing
The front panel for CompacPRO Case mounts to the frame of the case. The front panel has no visible screws and can be used for front foil.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Al panel, 2.5 mm
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd |
Type accessoire | Frontpaneel |
Producttype | Frontpaneel |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.