Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

comline fttx Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Comline FTTX 19-inch/23-inch montageset voor paneelmontage/schuif

Comline FTTX 19-inch/23-inch paneelmontageset met een draagvermogen van 400 kg, zorgt voor eenvoudige montage op dieptebalken.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Voltooien Gegalvaniseerd
Producttype Schuifbevestiging
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.