ATCA-voorpaneelset met veerbelasting
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
ATCA-voorpaneelset met veerbelasting
AdvancedTCA voorpaneel voor veerbelaste IEA-handgreep (met plunjer of hefboom) met gegoten eindstuk van al-Profile of kleurmateriaal.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voorpaneel (versterkt met gegoten eindstuk)
- ATCA IEA-handgreep met veerbelasting
- EMC textielpakking en bevestigingsmateriaal
Specificaties
| Rekbreedte | 6HP |
| Rekhoogte | 8U |
| Type accessoire | Voorpaneel |
| Producttype | Voorpaneel |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.