Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

amc filler module Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

AMC-vulmodule met trekhendel

Deze AdvancedMC-vulmodule bestaat uit een roestvrijstalen voorpaneel zonder LED's en heeft EMC-pakkingen aan de linker- en onderkant. De vulmodule is met een klik in de plastic neus in de geleider van de chassiskaart bevestigd. De module kan worden gebruikt om een lege sleuf af te dekken, om te zorgen voor EMC-afscherming en om de voorzijde te sluiten om luchtlekken in het chassis af te dichten. Deze vulmodules kunnen worden gebruikt in AdvancedMC-dragers en in MicroTCA-sleuven. Er is geen vergrendelingsstang nodig.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Productserie AdvancedMC
Type Vulmodule
Producttype Systeemmodule
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.