Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH2311.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Universal Busbar Support with Neutral Circuit

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui) 1000;1500
Ontvlambaarheidsklasse UL® 94V-0
Werktemperatuur -40 to 130 °C
Werktemperatuur -40 to 266 °F
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop