Elektrische verbindingen voor energieopslag en batterijsystemen
nVent CADDY is reinventing the installation of cable and conduit trays with its new plastic line.
- The strength and reputation of an expert to:
- Save up to 60% time
- Lighten your construction sites: without tools, anchors or screws and few accessory parts
- Support a static load up to 40 kg
- Benefit from a single hole diameter (6 mm)
On concrete, Placoplâtre, cable tray, ceiling, conduit, beam... smart products that adapt to your constraints to support conduits and cables. Drill – Fasten – Insert… a 6 mm hole is enough!
Discover this intelligent range on the Rexel website by watching the video or flipping through the interactive brochure which allows you to put the parts directly in your basket.
Brochure Elektrische en bevestigingsoplossingen voor energieopslag
nVent biedt oplossingen voor aarding, verbinding, stroomverbindingen en meer. Kom meer te weten over ons volledige product- en dienstenaanbod.
Oplossingen voor een betrouwbare, soepele transitie

Elektrificatie transformeert traditionele nutsbedrijven met vooruitgang op het gebied van stroomopwekking en -distributie en baanbrekende technologie met e-mobiliteit tot energieopslag in accu’s om elektrische producten veilig en efficiënt met elkaar te verbinden. Het gelijktijdig beheer van het overaanbod aan elektriciteitsproductie en van de schommelingen van de vraag is essentieel voor een betrouwbare dienstverlening zonder onderbrekingen.
De ervaring van nVent met de specificaties en vereisten met betrekking tot energieopslag en e-mobiliteit stellen ons in staat uw unieke problemen op het gebied van bescherming van energieopslag op te lossen. nVent ERIFLEX heeft een breed assortiment stroomverdelingsproducten met lage spanning voor een veilige en efficiënte energietransmissie en -opslag. In combinatie met de productmix en expertise van nVent ERICO op het gebied van aarding, verbinding en overspanningsbeveiliging, weet u zeker dat uw energieopslaginstallatie, voedings- en distributie-infrastructuur klaar zijn voor elke uitdaging op het gebied van stroomlevering en -beveiliging.
Ons assortiment

Specificeren van de juiste producten
De deskundige technici van nVent ERICO en ERIFLEX kunnen helpen bij het afstemmen van producten op uw kritische bedrijfsbehoeften.
- Transmissievermogen van 63 tot 6000 A
- Nominale spanning UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
- Voldoet aan de belangrijkste internationale normen: UL, IEC, CSA, EAC
- Nieuwste generatie isolatiemateriaal (halogeenvrij, weinig rook, vlamvertragend), nVent ERIFLEX Advanced Technology genaamd
- Bestand tegen hoge temperaturen tot 115 °C
- Internationale conformiteit en certificeringen: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installeren met vertrouwen
Onze ondersteuning houdt niet op na de keuze van de producten. Een juiste installatie zorgt ervoor dat u ruimte, tijd en geld kunt besparen.
Voortdurende training en opleiding
Wij blijven op de hoogte van trends, installatievereisten, codes en normen. U vindt de ondersteuning die u nodig heeft om uw energieopslag-installaties te onderhouden en het vertrouwen om ze snel aan te passen.
Succesverhaal energieopslag
Vertrouw op de experts van nVent voor het oplossen van uw meest eenvoudige of complexe uitdagingen op gebied van energieopslag. Lees meer over onze ervaring en hoe wij u kunnen helpen.
Getoonde producten
Brochures en downloads

Oplossingen voor energieopslagindustrie van nVent.


Rendabele oplossing in een compact formaat
Lees onze brochure over de oplossingen van nVent ERICO voor informatie over de manier waarop nVent uw faciliteit van meet af aan kan beschermen met elektrische beveiligingssystemen.

Oplossingen om het ontwerp van elektrische stroom en aarden en verbinden te optimaliseren