Gevlochten FGBS-mof van glasvezel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Gevlochten FGBS-mof van glasvezel
Details
Bronnen
Kenmerken
- Halogeenvrij
- Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish
- Resistant to high temperature
- Thermal insulation and mechanical protection
Specificaties
| Bedrijfstemperatuur | -70 to 300 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -94 to 572 °F |
| Materiaal | Glasvezel |
| Brandbaar vermogen | UL® 1441 VW-1 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.