UD-400J Jumper for Single Pole Distribution Block


UD-400J Jumper for Single Pole Distribution Block
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Connects up to three UD-400A-212 copper or aluminum single pole distribution blocks in parallel
- Increases the number of inputs and outputs up to three times
- Ideal for collecting current coming from solar panels
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Certificeringen
CE, ERIFLEX UD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX UD
English
EN 60947-7-1
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.