RRCBI Insulated Round Braid in Coil, Plain Copper


RRCBI Insulated Round Braid in Coil, Plain Copper
Details
Bronnen
Kenmerken
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
Specificaties
Isolatiedikte | 0.04" |
Isolatiedikte | 1 mm |
Isolatiespanning | 450V |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94V-0 |
Temperatuur | 158 °F Max |
Temperatuur | 70 °C Max |
Brochure
Certificeringen
NF EN 61439-1 :2012
English,French
RTCBI, RRCBI, FTCBI
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.