Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ILSCO TaskMaster® Tools - 12-Ton Crimping Tool Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ILSCO TaskMaster® gereedschappen - 12-ton (130 kN) krimptang

nVent ILSCO TaskMaster - 12-ton (130 kN) krimpgereedschap met pistoolgreep is een krimptang dat kan worden gebruikt in combinatie met de nVent ERICO krimp-aardingsconnectoren. De C- en E-krimpconnectoren zijn geschikt voor dit gereedschap en met de nVent ILSCO matrijzen.

Met de 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep is het zeer eenvoudig om binnen enkele minuten veilige verbindingen tot stand te brengen, dankzij krachtige functies zoals de 360 graden draaibare gereedschapskop en een pomp met hendel voor een variabel toerental. Om het gereedschap nog gebruiksvriendelijker te maken, wordt het geleverd met een handbediende ontgrendeling voor links- en rechtshandigen, een LED-werklamp en een accu-indicator.

De 18V draadloze krimptang met pistoolgreep biedt een combinatie van professioneel vermogen, licht gewicht en hoge prestaties voor gebruik gedurende de hele dag.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Toepassingsafbeeldingen Bronnen Gerelateerde producten
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop