Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ILSCO Compression Crimp - U-Dies Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ILSCO krimp-aarding - matrijzen

nVent ILSCO krimp-aardingsconnector - Matrijzen maken deel uit van de productlijn van nVent ERICO krimp-aardingsconnectoren. De matrijzen zijn geschikt voor nVent ILSCO TaskMaster gereedschappen, waaronder de 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep. Samen worden ze gebruikt om de C- en E-krimpconnectoren in een aardingssysteem te krimpen.

De matrijzen passen in de bek van de ILSCO TaskMaster 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep en zijn gemaakt van gehard roestvast staal voor duurzaamheid en een lange levensduur. De matrijzen bieden in combinatie met de krimpconnectoren een verbinding van hoge kwaliteit. Maak moeiteloos veilige aansluitingen met de matrijzen, ILSCO-gereedschap en nVent ERICO C- en E-krimpconnectoren. De matrijzen worden afzonderlijk en in sets verkocht voor alle configuraties met krimpaansluitingen voor aarding.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

ILD-KIT-PG Bevat

Voor gebruik met koperen compressieconnectoren

ILD-C*+

ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1

ILD-D3*+

ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8

ILD-O*

GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z

ILD-997*+

GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250

ILD-998+

GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 t/m RLT-13

ILD-1011+

GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 t/m RLT-13

ILD-BG

ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8

ILD-238

ULT-1-Z

ILD-162

ULT-2-Z

ILD-Precrimp

1/2, 5/8, 3/4, Aardingsstang voorkrimpmatrijs
* Kan ook worden gebruikt met ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12
+ Moet worden gebruikt met ILD-ADP bij gebruik van ILC-15, moet worden gebruikt met ILD-PADP bij gebruik van ILC-15H
Bronnen Gerelateerde producten
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop