nVent ERIFLEX IFBS-ondersteuningsset voor Flexibar en IBSB Advanced
nVent ERIFLEX IBSB en Flexibar Advanced beugelsysteem (IFBS) is ontworpen voor de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced en IBSB gevlochten geleiders. Het IFBS is een economische oplossing voor het bevestigen van Flexibar en IBSB geleiders tussen twee elektrische apparaten. Deze compacte bevestigingsoplossing biedt een verstelbare, lage hartafstand tussen fasen voor een eenvoudige en ordelijke uitlijning op installatieautomaten (Molded Case Circuit Breakers, MCCB's) of andere compacte elektrische apparaten. De IFBS-ondersteuningsset kan op een achterplaat van een behuizing of op een C-vormig profiel worden gemonteerd. Dankzij het veelzijdige karakter kunnen de geleiders naast elkaar of bovenop worden gemonteerd, met één of meer geleiders per fase, waardoor de IFBS snel en eenvoudig te installeren is. Bovendien biedt IFBS een veilige en betrouwbare bescherming dankzij de IEC® 61439-1 certificering en de samenstelling van rookarme, halogeenvrije, vlamvertragende materialen die van nature bestand zijn tegen hoge temperaturen.
Kenmerken
- Geschikt voor nVent ERIFLEX Flexibar en IBSB gevlochten geleiders met een breedte van 20 tot 63 mm en geleiders van alle maten (100 A tot 1600 A)
- Oplossing met small form factor die een nette aansluiting tussen fasen biedt voor eenvoudige uitlijning op MCCB's of andere compacte elektrische apparaten
- Geleidercompressiesysteem ontworpen om zich aan te passen aan elke geleiderdiepte, tot tien lagen van nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
- Optionele nVent ERIFLEX IFBS versterkingsset voor Hoge kortsluiting beschikbaar voor situaties waarin weerstand moet worden geboden tegen hoge kortsluitwaarden tot 130 kA piek
- IEC® 61439-1 gecertificeerd en compatibel met RoHS
- Set bevat 12 steunblokken
Specificaties
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94V-0 |
Werktemperatuur | -40 to 130 °C |
Werktemperatuur | -40 to 266 °F |
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.