nVent ERIFLEX FleXbus mes voor Isolatie te ontmantelen


nVent ERIFLEX FleXbus mes voor Isolatie te ontmantelen
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Vervaardigd uit van hoogwaardig koolstofstaal met dubbele messen en geavanceerde plastic polymeren
- Beschermt de gebruiker door contact met de mesjes te elimineren en de vingers te beschermen
- Maakt het mogelijk om de isolatie van FleXbus Geleiders te strippen zonder de geleidende gevlochten geleider te beschadigen
- Vermindert hand- / armvermoeidheid door minder trekkracht
- Wegwerpbaar
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Certificeringen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.